- 製品
- センサ
- 静電容量式近接センサ
- すべての静電容量式近接センサ
- KD001A
静電容量式近接センサ
KD001A
KDE2060-FBOA/NI/3D
静電容量式近接センサ
KD001A
KDE2060-FBOA/NI/3D
- AC/DC出力と2線技術
- 60 mmの長い検出距離
- 検出距離をポテンショメータで簡単設定
- 防爆エリアでのアプリケーションに
- 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) |
---|---|
定格検出距離 [mm] | 60 |
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 105 x 80 x 42 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC 20~250 |
---|---|
保護クラス | II |
逆接続保護 | - |
測定原理 | 静電容量式 |
出力
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) | |
---|---|---|
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 8 | |
スイッチング出力時のAC電圧降下(最大) [V] | 10 | |
最小負荷電流 [mA] | 5 | |
漏れ電流 [mA] | 2.5 (AC 250 V) / 1.7 (AC 110 V) / 1.3 (DC 24 V) | |
出力開閉電流 (AC) [mA] | 130, (250 (~40 °C)) | |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 130, (250 (~40 °C)) | |
出力開閉電流 (ピーク) [mA] | 1500, (20 ms / 0.5 Hz) | |
応答周波数 (AC) [Hz] | 4 | |
応答周波数 (DC) [Hz] | 4 | |
応答周波数 [Hz] |
|
|
短絡保護 | - | |
過負荷保護回路 | - |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 60 |
---|---|
感度調整 | 有 |
工場出荷設定 [mm] | 60 |
検出距離 [mm] | 60 ± 10 % |
精度 / 誤差
修正係数 | ガラス: 0.4 / 水: 1 / セラミック: 0.2 / 塩化ビニール (PVC): 0.2 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~15 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -15~15 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
ノイズ耐性型 | 有 |
試験 / 認証
IECEx / ATEX指令防爆マーキング |
|
||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [年] | 270 |
機械的仕様
重量 [g] | 281.5 |
---|---|
外装 | 角形 |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | 105 x 80 x 42 |
材質 | PPE (変性), PA |
締付トルク [Nm] | 外装ねじ: 0.9 Nm, 取付けねじ: 4 Nm |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
保護装置の要求事項 | IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ, ≤ 2 A, 速断型, ヒューズは防爆エリア外に設置してください。 |
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 | |
認証 | 日本での防爆認定は未取得です。 |
電気接続
接続 | 端子: 0.34~2.5 mm², ケーブル外被: Ø 5~9 mm, ケーブルグランド: M20 X 1.5 |
---|