- 製品
- センサ
- 静電容量式近接センサ
- すべての静電容量式近接センサ
- KD501A
静電容量式近接センサ
KD501A
KDE3060-FPKG/NI/3D
静電容量式近接センサ
KD501A
KDE3060-FPKG/NI/3D
- 検出距離をポテンショメータで簡単設定
- 防爆エリアでのアプリケーションに
- 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
- ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能
- 60 mmの長い検出距離
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) |
定格検出距離 [mm] | 60 |
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 105 x 80 x 42 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~36 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 15 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
測定原理 | 静電容量式 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 10 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 60 |
---|---|
感度調整 | 有 |
工場出荷設定 [mm] | 60 |
検出距離 [mm] | 60 ± 10 % |
精度 / 誤差
修正係数 | ガラス: 0.4 / 水: 1 / セラミック: 0.2 / 塩化ビニール (PVC): 0.2 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~15 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -15~15 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
ノイズ耐性型 | 有 |
試験 / 認証
IECEx / ATEX指令防爆マーキング | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X IP65 | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [年] | 537 |
機械的仕様
重量 [g] | 279.5 |
---|---|
外装 | 角形 |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | 105 x 80 x 42 |
材質 | PPE (変性), PA |
締付トルク [Nm] | 外装ねじ: 0.9 Nm, 取付けねじ: 4 Nm |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | 日本での防爆認定は未取得です。 |
電気接続
接続 | 端子: 0.34~2.5 mm², ケーブル外被: Ø 5~9 mm, ケーブルグランド: M20 X 1.5 |
---|