- 製品
- センサ
- 静電容量式近接センサ
- すべての静電容量式近接センサ
- KG6015
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) |
定格検出距離 [mm] | 0.5~30 |
通信インターフェース | IO-Link |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M18 x 1 / L = 92.5 |
アプリケーション
特長 | 設定表示 |
---|---|
媒体温度 [°C] | -25~110 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 22 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 30 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 0.5~30 |
---|---|
感度調整 | 有 |
工場出荷設定 [mm] | 15 |
検出距離 [mm] | 15 ± 10 % |
精度 / 誤差
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~15 |
---|---|
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -10~10 |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link |
---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link リビジョン | 1.1 |
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 |
プロファイル | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
SIOモード | 有 |
必要とするマスタポートのタイプ | A |
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 20 |
IO-Link機能(非周期) | アプリケーション固有のタグ, 動作時間カウンタ, ノーマルオープン / ノーマルクローズ (切替可能), PNP / NPN (parametrierbar), 検出点設定, ヒステリシス |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||||||||||
衝撃耐性 |
|
||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 73.3 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | M18 x 1 / L = 92.5 |
ねじ規格 | M18 x 1 |
材質 | 外装: PP (ポリプロピレン), ポテンショメータ: PP (ポリプロピレン) |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
設定表示 | 有 |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, PUR, Ø 4 mm, 3 x 0.34 mm² |
---|