- 製品
- センサ
- 静電容量式近接センサ
- すべての静電容量式近接センサ
- KI5031
静電容量式近接センサ(NAMUR規格)
KI5031
KI-2015-N/NI/6M/1D/1G
静電容量式近接センサ(NAMUR規格)
KI5031
KI-2015-N/NI/6M/1D/1G
- 防爆エリアでのアプリケーションに
- 検出距離をポテンショメータで簡単設定
- スイッチング状態をLEDではっきり見やすく表示
- 本質安全回路への接続用
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | NAMUR |
---|---|
出力機能 | ノーマルクローズ |
定格検出距離 [mm] | 15 |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 |
電気的仕様
スイッチングアンプ接続 | 有 |
---|---|
増幅器 | 本質安全回路用 保持定格: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
定格電圧 (DC) [V] | 8.2, (1kΩ) |
供給電圧 (DC) [V] | 7.5~15 |
消費電流 [mA] | < 1, (ディセーブル状態, 導電率: > 2.2) |
保護クラス | II |
測定原理 | 静電容量式 |
出力
電気仕様 | NAMUR |
---|---|
出力機能 | ノーマルクローズ |
応答周波数 (DC) [Hz] | 40 |
短絡保護 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 15 |
---|---|
感度調整 | 有 |
工場出荷設定 [mm] | 15 |
検出距離 [mm] | 15 ± 10 % |
精度 / 誤差
修正係数 | ガラス: 0.4 / 水: 1 / セラミック: 0.2 / 塩化ビニール (PVC): 0.2 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~15 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -15~15 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
認定 | DMT 01 ATEX E 020, TIIS TC15627, IECEx BVS 06.0003 | ||
---|---|---|---|
IECEx / ATEX指令防爆マーキング |
|
||
|
|||
EMC |
|
||
MTTF [年] | 841 |
安全等級
内部キャパシタンス [nF] | 375.64 |
---|---|
内部インダクタンス [µH] | 3 |
機械的仕様
重量 [g] | 378.5 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 |
ねじ規格 | M30 x 1.5 |
材質 | PBT |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | 本データーシートに記載された使用周囲温度、内部インダクタンス、内部キャパシタンスについての数値は認定機関DMT/BVSのものです。日本の認定機関TIISでは以下の数値で認定されていますので遵守願います。使用周囲温度60℃、内部インダクタンス1μH、内部キャパシタンス375nF。 |
電気接続
接続 | ケーブル: 6 m, 塩化ビニール (PVC), 2 x 0.5 mm² |
---|