- 製品
- センサ
- 静電容量式近接センサ
- すべての静電容量式近接センサ
- KI5309
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
定格検出距離 [mm] | 0.5~40 |
通信インターフェース | IO-Link |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 / L = 92 |
アプリケーション
媒体温度 [°C] | -25~110 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 22 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 30 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 0.5~40 |
---|---|
感度調整 | 有 |
工場出荷設定 [mm] | 25 |
検出距離 [mm] | 25 ± 10 % |
精度 / 誤差
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~15 |
---|---|
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -15~15 |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link |
---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link リビジョン | 1.1 |
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 |
プロファイル | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
SIOモード | 有 |
必要とするマスタポートのタイプ | A |
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 20 |
IO-Link機能(非周期) | アプリケーション固有のタグ, 動作時間カウンタ, ノーマルオープン / ノーマルクローズ (切替可能), PNP / NPN (parametrierbar), 検出点設定, ヒステリシス |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 67, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||||||||||
衝撃耐性 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 896.74 | ||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 50.8 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 / L = 92 |
ねじ規格 | M30 x 1.5 |
材質 | PBT, PC, POM |
締付トルク [Nm] | 8 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|