- 製品
- センサ
- 静電容量式近接センサ
- すべての静電容量式近接センサ
- KI532A
静電容量式近接センサ
KI532A
KIE4150NCPKG/US/IO/3D
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | C接点 |
定格検出距離 [mm] | 3~26 |
通信インターフェース | IO-Link |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 / L = 150 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
定格絶縁電圧 [V] | 60 |
消費電流 [mA] | < 22 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [ms] | 300 |
測定原理 | 静電容量式 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | C接点 |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
漏れ電流 [mA] | 0.1 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
出力開閉電流 (ピーク) [mA] | 200 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 10 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 3~26 |
---|---|
感度調整 | 有 |
検出距離 [mm] | 15 ± 10 % |
精度 / 誤差
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~15 |
---|---|
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -20~20 |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link |
---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link リビジョン | 1.1 |
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 |
プロファイル | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
SIOモード | 有 |
必要とするマスタポートのタイプ | A |
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 20 |
IO-Link機能(非周期) | アプリケーション固有のタグ, 動作時間カウンタ, PNP / NPN (parametrierbar), 検出点設定, ヒステリシス |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
IECEx / ATEX指令防爆マーキング |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
EMC |
|
||||||||||||
振動耐性 |
|
||||||||||||
衝撃耐性 |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 623 |
機械的仕様
重量 [g] | 149.2 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 / L = 150 |
ねじ規格 | M30 x 1.5 |
材質 | 外装: PA, ポテンショメータ: LCP , PBT |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コネクタ外装材質、コネクタ外装: アルミニウム |
---|