- 製品
- センサ
- 静電容量式近接センサ
- すべての静電容量式近接センサ
- KT5312
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
外形寸法 [mm] | Ø 32 / L = 31 |
アプリケーション
動作原理 | スタティック |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 12~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | 30 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [ms] | 500 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
応答時間
応答時間 [ms] | 35 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 67, IP 69K, (前面) |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
重量 [g] | 76 |
---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 32 / L = 31 |
材質 | 外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), タッチ用ウインドウ: PA樹脂 Grilamid®TR90 UV |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
||
---|---|---|---|
アクセサリ (別売り) |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 0.3 m, PUR |
---|---|
接続 | コネクタ式: 1 x M12 |