• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 静電容量式近接センサ
  4. すべての静電容量式近接センサ
  5. KT5320

照光ボタンスイッチ

KT5320

KTMSF-EGRBPKG/2M/anster

照光ボタンスイッチ

KT5320

KTMSF-EGRBPKG/2M/anster

  • メカニカルな力がいらない非接触式スイッチング
  • 堅牢な衝撃および引っかき耐性を持つ ステンレス外装
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 通常の洗浄のアプリケーションで使用
  • 静的動作感応による原理で不正使用から保護
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
製品特性
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
外形寸法 [mm] Ø 32 / L = 31
アプリケーション
動作原理 スタティック
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 12~30
消費電流 [mA] 30
保護クラス III
逆接続保護
起動遅延時間 [ms] 500
出力
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
出力開閉電流 (DC) [mA] 200
短絡保護
過負荷保護回路
応答時間
応答時間 [ms] 35
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~85
保護構造 IP 65, IP 67, IP 69K, (前面)
試験 / 認証
EMC
IEC 61000-4
機械的仕様
重量 [g] 117
外形寸法 [mm] Ø 32 / L = 31
材質 外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), タッチ用ウインドウ: PA樹脂 Grilamid®TR90 UV
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 赤
機能 1 x LED, 緑 トリガ可能 優先スイッチング
アクセサリ
付属品
ロックナット: 1
ガスケット: 1
アクセサリ (別売り)
シンボルマーク付きプレート
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 2 m, PUR