- 製品
- センサ
- 静電容量式近接センサ
- すべての静電容量式近接センサ
- KT6101
製品特性
電気仕様 | PNP/NPN |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ |
通信インターフェース | IO-Link |
アプリケーション
動作原理 | ダイナミック, (スタティック, 双安定型 パラメータ設定が可能) |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | 30 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP/NPN |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 150 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
応答時間
応答時間 [ms] | 35 |
---|
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, PnP/nPn, statisch / dynamisch / bistabil / Ein- Ausschaltverzögerung, 明るさ, Aktivierungs- Operations- Inputfarbe, Sensitivität |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||
プロファイル | Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
プロセスデータ: アナログ | 1 | ||||
プロセスデータ: バイナリー | 1 | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 3.5 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~80 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 67, IP 69K, (前面) |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 318 |
機械的仕様
重量 [g] | 54 |
---|---|
材質 | PA 6.6-GF30 黒, タッチ用ウインドウ: PA樹脂 Grilamid®TR90 UV |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
||
---|---|---|---|
アクセサリ (別売り) |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
接続 | ケーブル: 0.3 m, PUR |
---|---|
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |