- 製品
- センサ
- 静電容量式近接センサ
- すべての静電容量式近接センサ
- KTE102
静電容量式タッチセンサ
KTE102
KTEEFOKMMFRKG/2m/IO
静電容量式タッチセンサ
KTE102
KTEEFOKMMFRKG/2m/IO
- 表示プレート(別売)で専用機能を設定
- 汚れや水はねの影響に対する感度・アプリケーション固有設定
- スイッチを集約しネットワーク動作も可能
- タッチ操作で摩耗しない
- IO-Linkと標準機能によるRGB色の多彩なスイッチング
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | PNP/NPN, (パラメータ設定が可能) |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
通信インターフェース | IO-Link |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M22 x 1 / L = 38.8 |
アプリケーション
動作原理 | ダイナミック, スタティック, 双安定型, combination, (パラメータ設定が可能) |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 8~32 |
---|---|
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
消費電流 |
|
---|
入力
全入力数 | 2 |
---|---|
スイッチングレベル High [V] | < 4.8, (at 24V safely off : 電圧 <= Ub*0.2) |
スイッチングレベル Low [V] | > 19.2, (at 24V safely on : 電圧 >= Ub*0.8) |
入力 |
|
---|
出力
電気仕様 | PNP/NPN, (パラメータ設定が可能) |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 1.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
応答時間
応答時間 [ms] | 64 |
---|
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, PnP/nPn, スタティック, ダイナミック, 双安定型, combination, タイマリレー, 明るさ, Sensitivität, 使用環境条件 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link リビジョン | 1.1.3 | ||||||||||||
プロファイル |
|
||||||||||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 13.2 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -30~65 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 67, IP 69K, (前面) |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||||||||||||||
衝撃耐性 |
|
||||||||||||||
連続衝撃耐性 |
|
||||||||||||||
MTTF [年] | 218 | ||||||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 109.5 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M22 x 1 / L = 38.8 |
ねじ規格 | M22 x 1 |
材質 | 外装: PA, ロックナット: PBT |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
|
---|---|---|
必要なアクセサリ |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, PUR, Ø 4.9 mm, 5 x 0.34 mm² |
---|
特性図等
application note relevant for the function
|
|
---|