- 製品
- 画像処理 / 認識システム
- カメラ
- 3Dカメラ
- O3D201
3Dカメラ
O3D201
PMD 3D CAMERA
3Dカメラ
O3D201
PMD 3D CAMERA
- 距離、レベル、または体積の視覚的評価
- タイムオブフライト測定による信頼性の高い距離測定
- 1台で照明・測定・診断が可能
- 1回の測定で3072点の距離値・グレースケール値を出力しアプリケーションを詳しく診断
- 直感的に使用できるパラメータ設定ソフトウェアによる統合
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
8ピンソケットの芯線の色は規格による識別色ではありません。 センサやコネクタケーブルの配線図を必ずご確認下さい。 (データシート参照)
製品特性
画像分解能(3D) [px] | 64 x 48 |
---|---|
視野角度 (水平 x 垂直) [°] | 40 x 30 |
読出し周波数 [Hz] | 20 |
電気的仕様
入力電源電圧範囲 [%] | 10 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | DC 24 |
消費電流 [mA] | 電流パルスピーク: 3250, 標準値: 960 |
消費電力 [W] | 16 |
保護クラス | III |
イメージセンサ | PMD 3D ToF-Chip |
内部照明 | 有, (赤外線: 850 nm 不可視光線 LED クラス1) |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル入力: 2, デジタル出力: 2 |
---|
入力
トリガー | 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1) |
---|---|
デジタル入力 | 2 |
入力回路、デジタル入力回路 | 24 V PNP, (設定可能, IEC 61131-2 Typ 1) |
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
デジタル出力 | 2, (設定可能) |
出力機能 | 24 V PNP |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 1 |
出力開閉電流 [mA] | 100 |
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 300 |
電圧出力 [V] | 0~10 |
最小負荷抵抗 [Ω] | 10000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
画像分解能(3D) [px] | 64 x 48 |
---|---|
視野角度 (水平 x 垂直) [°] | 40 x 30 |
読出し周波数 [Hz] | 20 |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | 2つの押しボタンと10セグメント・ディスプレイで設定。または PCやノートブックの操作用ソフトを使用して設定。 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | Ethernet |
---|
Ethernet インターフェース数 | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
通信規格 | 10Base-T, 100Base-TX | ||||
伝送レート | 10, 100 | ||||
工場出荷時設定 |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -10~50 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~85 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
MTTF [年] | 55 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 1176 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 123.5 x 75 x 95 |
材質 | 外装: アルミニウムダイキャスト, フロントレンズ: PMMA , 表示窓: PC |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - Ethernet
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: D |
電気接続 - プロセス接続
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
その他のデータ
視野サイズ
測定範囲 / 距離 | 長さ | 幅 | 平均ピクセル [mm] | 検出体のサイズ |
500 | 420 | 290 | 7 x 7 | 13 x 13 |
1000 | 840 | 580 | 13 x 13 | 26 x 26 |
1500 | 1260 | 870 | 20 x 20 | 39 x 39 |
2000 | 1680 | 1160 | 26 x 26 | 53 x 53 |
2500 | 2100 | 1450 | 33 x 33 | 66 x 66 |
3000 | 2520 | 1740 | 39 x 39 | 79 x 79 |
3500 | 2940 | 2030 | 46 x 46 | 92 x 92 |
4000 | 3360 | 2320 | 53 x 53 | 105 x 105 |
4500 | 3780 | 2610 | 59 x 59 | 118 x 118 |
5000 | 4200 | 2900 | 66 x 66 | 131 x 131 |
5500 | 4620 | 3190 | 72 x 72 | 144 x 144 |
6000 | 5040 | 3480 | 79 x 79 | 158 x 158 |
確実な検出をするために、物体は2 x 2 ピクセル以上で検出してください。 |