- 製品
- 画像処理 / 認識システム
- カメラ
- 3Dカメラ
- O3DP03
3Dカメラ
O3DP03
O3DIRDKG/E1/GM/S/60/PDS
3Dカメラ
O3DP03
O3DIRDKG/E1/GM/S/60/PDS
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
画像分解能(3D) [px] | 352 x 264 |
---|---|
視野角度 (水平 x 垂直) [°] | 60 x 45 |
外装 | 角形 |
アプリケーション
アプリケーション | パレットの検出 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 20.4~28.8, (EN 61131-2) |
---|---|
消費電流 [mA] | 420 |
消費電流 [mA] | 1600 |
消費電力 [W] | 10 |
保護クラス | III |
イメージセンサ | PMD 3D ToF-Chip |
内部照明 | 有, (赤外線: 850 nm 不可視光線 LED) |
突入電流 [mA] | 2400 |
監視範囲
設定距離 [mm] | 1000~2000 |
---|---|
画像分解能(3D) [px] | 352 x 264 |
視野角度 (水平 x 垂直) [°] | 60 x 45 |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | ifm Vision AssistantまたはXML-RPCを使用してPCにて設定 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | Ethernet |
---|
Ethernet インターフェース数 | 1 | |||
---|---|---|---|---|
通信規格 | 10Base-T, 100Base-TX | |||
伝送レート | 10, 100 | |||
プロトコル | TCP/IP | |||
工場出荷時設定 |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -10~50 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~85 |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
外乱光耐性 [klx] | 8, (測定精度・再現性低下容認しての使用可能レンジ: < 100) |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
光生物学的安全性 | 危険度免除グループ, (DIN EN 62471) | ||||
電気的安全性 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 767.95 |
---|---|
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 72 x 65 x 82.6 |
材質 | 外装: アルミニウムダイキャスト, フロントレンズ: Gorilla Glass, 機能表示: PA |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - Ethernet
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: D |
電気接続 - プロセス接続
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
その他のデータ
視野サイズ
測定範囲 / 距離 [m] | 長さ [m] | 幅 [m] |
0.50 | 0.40 | 0.56 |
1.00 | 0.80 | 1.13 |
2.00 | 1.60 | 2.26 |
3.00 | 2.40 | 3.39 |
4.00 | 3.20 | 4.52 |