- 製品
- 画像処理 / 認識システム
- カメラ
- 3Dカメラ
- O3X130
製品特性
光源 | 赤外線 |
---|---|
画像分解能(3D) [px] | 224 x 172 |
視野角度 (水平 x 垂直) [°] | 58 x 44 |
読出し周波数 [Hz] | 20 |
アプリケーション
アプリケーション | 3D画像データ出力 |
---|
電気的仕様
入力電源電圧範囲 [%] | -15~20 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | DC 24 |
消費電流 [mA] | < 170, (DC 24 V時の標準値, 電流パルスピーク: <350) |
消費電力 [W] | 4 |
保護クラス | III |
光源 | 赤外線 |
波長 [nm] | 850 |
イメージセンサ | PMD 3D ToF-Chip |
内部照明 | 有, (赤外線: 850 nm 不可視光線) |
監視範囲
設定距離 [mm] | 50~3000 | ||
---|---|---|---|
特記事項 |
|
||
画像分解能(3D) [px] | 224 x 172 | ||
視野角度 (水平 x 垂直) [°] | 58 x 44 | ||
読出し周波数 [Hz] | 20 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [m] | < 30, (設定・検出体のサイズ・反射率により異なります) |
---|
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | ifm Vision AssistantまたはXML-RPCを使用してPCにて設定 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | Ethernet |
---|---|
使用タイプ | パラメータ設定, データ転送 |
Ethernet インターフェース数 | 1 | |||
---|---|---|---|---|
通信規格 | 10Base-T, 100Base-TX | |||
伝送レート | 10, 100 | |||
プロトコル | TCP/IP | |||
工場出荷時設定 |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -10~40 | ||
---|---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
||
保存温度 [°C] | -40~85 | ||
保護構造 | IP 50 | ||
外乱光耐性 [klx] | 8 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||||
振動耐性 |
|
||||||||
レーザー保護クラス | 1 | ||||||||
安全上の注意事項 |
|
||||||||
電気的安全性 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 240 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 80 x 43.5 x 21 |
材質 | 外装: 亜鉛ダイキャスト, フロントレンズ Illu: PMMA , フロントレンズ レンズ: フロートガラス |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 1 m, 塩化ビニール (PVC) |
電気接続 - Ethernet RJ45コネクタ
RJ45_Steckverbinder | コネクタ式: 1 x RJ45 |
---|
その他のデータ
視野サイズ
レンズの歪み補正機能無し | |||
測定範囲 / 距離 [m] | 長さ [m] | 幅 [m] | |
0.50 | 0.50 | 0.40 | |
1.00 | 1.10 | 0.80 | |
1.50 | 1.60 | 1.20 | |
2.00 | 2.20 | 1.70 | |
2.50 | 2.70 | 2.10 | |
3.00 | 3.30 | 2.50 |
繰返し精度
測定範囲 / 距離 [m] | 露光時間 [µs] | 繰返し精度 | 精度 [mm] |
グレーの対象物での測定距離値(1σ) | |||
反射率 18 % [mm] | |||
0.1~0.25 | 200 | ± 4 | ± 5 |
0.25~0.5 | 400 | ± 4 | ± 5 |
0.5~1 | 1000 | ± 6 | ± 10 |
1~2 | 2000 | ± 12 | ± 20 |
2~3 | 2000 | ± 50 | ± 40 |
繰返し精度 | |
関連項目: | 各ピクセルの距離値測定 |
測定点 | メジアンフィルタ処理画像の中央部 |
使用周囲温度 | 20° C |
温度ドリフト
-10~+40° C [mm/K] |
0.2 |
相対精度
標準 |
± 4 |
反射率18%~90%で測定 |