セーフティライトグリッド
OY513S
OYA910-04-4-12-P-4-M
セーフティライトグリッド
OY513S
OYA910-04-4-12-P-4-M
- 直接・簡単にミューティングセンサを接続できるセーフティライトグリッド
- センサ取付け済のミューティングアームキットにより短時間で設置
- 様々な大きさの物体を検出できるパラレル/クロスミューティング
- ステータス表示灯付き
- ユーザー操作性に優れたハードウェア配線による設定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
光源 | 赤外線 |
---|---|
電気仕様 | PNP |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 24 |
---|---|
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | < 10 |
光源 | 赤外線 |
波長 [nm] | 950 |
消費電流 [mA] | 84 |
---|
消費電流 [mA] | 42 |
---|
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力 (OSSD) | 2 |
最大負荷電流 [mA] | 300, (24 V) |
短絡保護 | 有 |
監視範囲
保護区域の高さ [mm] | 910 |
---|---|
光軸数 | 4 |
保護区域の幅 (光度弱) [m] | 0~4 |
保護区域の幅 (光度強) [m] | 3~12 |
応答時間
応答時間 [ms] | 5.5 |
---|
使用環境条件
アプリケーション | EN 60654-1規格 class c: 耐候性のあるアプリケーション |
---|---|
使用周囲温度 [°C] | -30~55 |
保存温度 [°C] | -30~70 |
最大相対湿度 [%] | 95, (結露なきこと) |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||
振動耐性 |
|
安全等級
ESPE規格 (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
準拠規格/要求事項 |
|
|||
耐用時間 TM [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1E-08 |
機械的仕様
重量 [g] | 6905 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 1085 x 50 x 55 |
材質 | 外装: アルミニウム, フロントレンズ: PC |
長さ L [mm] | 1085 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - 受光器
接続 | コネクタ式: 1 x M12, ケーブル長 最大: 100 m, 芯線断面 1 mm² の場合 |
---|
電気接続 - 投光器
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|