• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. PF2656

圧力センサ フラッシュマウント式

PF2656

PF-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

圧力センサ フラッシュマウント式

PF2656

PF-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

  • アナログ/スイッチング出力でレベル測定およびポイントレベル検出
  • 高い繰り返し精度と低いリニアリティー誤差で、長期の安定性
  • 飲食料品産業の要件向けの衛生的設計
  • プログラム可能なアナログ出力とスイッチング出力
  • 容器、タンク、パイプに埋込み可
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: PI2896 または PI2796 製品比較: PF2656 / PI2896 / PI2796 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
  • ce
  • fda
  • ehedg
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
製品特性
入力数 / 出力数 デジタル出力: 2, アナログ出力: 1
測定範囲
-0.13~2.5 bar -130~2500 mbar -1.8~36.3 psi -13~250 kPa
プロセス接続 接圧部 G 1 おすねじ テーパ形シーリングエッジ
アプリケーション
特長 金メッキ接点
アプリケーション 食品・飲料産業用フラッシュマウント式
取付 350° 回転式ハウジング
媒体 ペースト状の媒体 / 粒体を含む液体の媒体, 液体及び気体
媒体温度 [°C] -25~80
最小破壊圧力 [MPa] 5
最大許容圧力 [MPa] 2
圧力タイプ ゲージ圧
フラッシュマウントタイプ
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 20~30
消費電流 [mA] < 60
絶縁抵抗 [MΩ] 100, (DC 500 V)
保護クラス III
逆接続保護
起動遅延時間 [s] 0.2
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル出力: 2, アナログ出力: 1
出力
最大出力数 2
出力信号 スイッチング信号, アナログ信号, (設定可能)
電気仕様 PNP/NPN
デジタル出力 2
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2
出力開閉電流 (DC) [mA] 250
応答周波数 (DC) [Hz] < 170
アナログ出力 1
電流出力 [mA] 4~20, (スケーリング可能 1:4)
最大負荷 [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
電圧出力 [V] 0~10, (スケーリング可能 1:4)
最小負荷抵抗 [Ω] 2000
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲
-0.13~2.5 bar -130~2500 mbar -1.8~36.3 psi -13~250 kPa
スイッチポイント SP
-0.11~2.5 bar -1.6~36.3 psi -11~250 kPa
リセットポイント rP
-0.12~2.49 bar -1.7~36.2 psi -12~249 kPa
アナログスタートポイント
-0.13~1.88 bar -1.8~27.2 psi -13~188 kPa
アナログエンドポイント
0.5~2.5 bar 7.3~36.3 psi 50~250 kPa
ステップ
0.01 bar 0.1 psi 1 kPa
精度 / 誤差
繰返し精度 [スパンに対する%] < ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合, Turn down 1:1)
総合精度 [スパンに対する%] < ± 0.6, (Turn down 1:1 , リニアリティ、ヒステリシスおよび繰返し精度を含みます。 , DIN EN IEC 62828-1によるリミット値設定)
誤差 リニアリティ [スパンに対する%] < ± 0.5, (Turn down 1:1)
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] < ± 0.1, (Turn down 1:1)
長期安定性 [スパンに対する%] < ± 0.1, (Turn down 1:1, 1年毎)
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K] < ± 0.1, (0~80 °C)
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K] < ± 0.2, (0~80 °C)
応答時間
応答時間 [ms] < 3
プロセスダンピング値dAP [s] 0~4
アナログ出力のダンピング (dAA) [s] 0 - 0.1 - 0.5 - 2
アナログ出力の応答時間 [ms] 3
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチングロジック, アナログ出力(電流/電圧), ダンピング, 表示モード設定, ディスプレイ回転可能, 表示単位, ゼロポイント, スパン
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保存温度 [°C] -40~100
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
衝撃耐性
DIN IEC 68-2-27 50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性
DIN IEC 68-2-6 20 (x 9.81 m/s²) (10~2000 Hz)
機械的仕様
重量 [g] 373.6
材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT, PC, PEI, EPDM/X, FKM 
媒体接触部の材質 セラミック (99,9 % Al2 O3), ステンレス1.4435 (SUS316L), 表面粗さ: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE
最小スイッチング回数 1億回
プロセス接続 接圧部 G 1 おすねじ テーパ形シーリングエッジ
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 2 x LED, 赤
機能表示 7セグメントLED表示
測定値 7セグメントLED表示
表示単位 bar, psi, kPa
備考
備考
3A認証品のアダプタを使用した場合に限り3A認証に適合します。
梱包数 1 個
認証 日本国内仕様品は日本でSI単位に設定して出荷しています。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ