• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 圧力センサ / 負圧センサ
  4. PN / PE型 デジタルディスプレイ付き
  5. PN2096

ディスプレイ付圧力センサ

PN2096

PN-2,5-RER14-MFRKG/US/ /V

ディスプレイ付圧力センサ

PN2096

PN-2,5-RER14-MFRKG/US/ /V

  • プログラミング可能なIO-Linkとアナログの2つのスイッチング出力
  • 赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握
  • 回転式の接続により最適な角度に取付けられる
  • 高い過負荷保護で優れた長期安定性
  • 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
  • ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
日本仕様(SI単位)対応品: PNU096 製品比較: PN2096 / PNU096 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
  • dnv_gl
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
製品特性
入力数 / 出力数 デジタル出力: 2, アナログ出力: 1
測定範囲
-0.125~2.5 bar -125~2500 mbar -1.8~36.25 psi -12.5~250 kPa
プロセス接続 接圧部 G 1/4 めすねじ
アプリケーション
特長 金メッキ接点
測定素子 セラミック製静電容量式測定セル
アプリケーション 工業用アプリケーション
媒体 液体及び気体
媒体温度 [°C] -25~80
最小破壊圧力 [MPa] 5
最大許容圧力 [MPa] 2
真空耐性 [MPa] -0.1
圧力タイプ ゲージ圧
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~30, (SELV/PELV規格)
消費電流 [mA] < 35
絶縁抵抗 [MΩ] 100, (DC 500 V)
保護クラス III
逆接続保護
起動遅延時間 [s] 0.3
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル出力: 2, アナログ出力: 1
出力
最大出力数 2
出力信号 スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link, (設定可能)
電気仕様 PNP/NPN
デジタル出力 2
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2
出力開閉電流 (DC) [mA] 250
応答周波数 (DC) [Hz] < 500
アナログ出力 1
電流出力 [mA] 4~20, (スケーリング可能 1:5)
最大負荷 [Ω] 500
電圧出力 [V] 0~10, (スケーリング可能 1:5)
最小負荷抵抗 [Ω] 2000
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲
-0.125~2.5 bar -125~2500 mbar -1.8~36.25 psi -12.5~250 kPa
スイッチポイント SP
-0.11~2.5 bar -1.6~36.25 psi -11~250 kPa
リセットポイント rP
-0.12~2.49 bar -1.75~36.1 psi -12~249 kPa
アナログスタートポイント
-0.125~2 bar -1.8~29 psi -12.5~200 kPa
アナログエンドポイント
0.375~2.5 bar 5.45~36.25 psi 37.5~250 kPa
ステップ
0.005 bar 0.05 psi 0.5 kPa
精度 / 誤差
スイッチング精度 [スパンに対する%] < ± 0.4, (Turn down 1:1)
繰返し精度 [スパンに対する%] < ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合, Turn down 1:1)
総合精度 [スパンに対する%] < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS), (Turn down 1:1, BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線), LS = 限界値設定)
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] < ± 0.1, (Turn down 1:1)
長期安定性 [スパンに対する%] < ± 0.05, (Turn down 1:1, 6ヶ月毎)
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K] < ± 0.2, (-0~80 °C)
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K] < ± 0.2, (-0~80 °C)
備考 DNV規格のスイッチポイント精度・リニアリティエラー: < ± 1%: < ± 1%
応答時間
応答時間 [ms] < 1.5
ディレー時間の設定 dS, dr [s] 0~50
プロセスダンピング値dAP [s] 0~4
アナログ出力のダンピング (dAA) [s] 0~4
アナログ出力の応答時間 [ms] 3
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチオン/スイッチオフディレー, ダンピング, 表示単位, アナログ出力(電流/電圧)
インターフェース
通信インターフェース IO-Link
伝送タイプ COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
SDCI適合規格 IEC 61131-9
プロファイル Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIOモード
必要とするマスタポートのタイプ A
プロセスデータ: アナログ 1
プロセスデータ: バイナリー 2
最小プロセスサイクル時間 [ms] 2.3
サポートされるDeviceID
動作モード DeviceID
default 464
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保存温度 [°C] -40~100
保護構造 IP 65, IP 67
試験 / 認証
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
衝撃耐性
DIN EN 60068-2-27 50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性
DIN EN 60068-2-6 20 (x 9.81 m/s²) (10~2000 Hz)
MTTF [年] 138
UL規格認証
UL認証番号 J012
圧力機器指令 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。
機械的仕様
重量 [g] 273.5
材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PC
媒体接触部の材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L), Al2O3 (アルミナ96 %、セラミック), FKM 
最小スイッチング回数 1億回
締付トルク [Nm] 25~35, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。)
プロセス接続 接圧部 G 1/4 めすねじ
リストリクタ素子内蔵 無し (後付け可能)
ディスプレイ / パーツ
表示
表示単位 3 x LED, 緑 (bar, psi, kPa)
スイッチング状態 2 x LED, 黄色
測定値 英数字表示、デジタル表示, 赤 / 緑 4桁
備考
梱包数 1 個
認証 日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはifmまでお問い合わせ下さい。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。 表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ