You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. moneo:IIoTプラットフォーム
  2. ユースケース

ワイヤ供給モータの流れ監視システムで、ロボット溶接の性能向上

ある大手メーカが、複数の車両タイプ用の部品を生産し、プラント全体で溶接ガンを使用しています。

  • 溶接ガンにワイヤを供給するモータは、頻繁に摩耗します。
  • 供給が不規則だとバックリングや詰まりが生じ、計画外の停止とダウンタイムにつながります。
  • 根本原因は、ワイヤを供給するモータの超過電流または電流不足ですが、このパラメータは監視されていないことが多いです。

ifmのmoneo Real-Time Monitoringシステムは、溶接ガンへの溶接供給速度の流れを監視することにより、ロボット溶接の品質を向上させます。過負荷および負荷不足スパイクが特定され、オペレータは生産を中断せずにワイヤ供給を訂正することができます。

Visualize trends in motor current over time

モータ電流の経時的トレンドの監視

Perform calculations to display motor current using process inputs

組込みの計算式により、実際のモータ電流をPLCなしで計算可能

Set up dashboard to display motor current and use your own photos of your machine

ダッシュボードにモータ電流を表示