品質最優先:ifmの製品が信頼される理由
実環境下での試験
実際の導入環境で徹底したフィールド試験を実施
信頼性
製造プロセスを通じて製品の機能・品質を継続的に検査
規格認証
権威ある第三者認定機関による認証規格の取得と校正証明書の発行
持続可能
長寿命の製品による省資源・環境保護の実現
製品品質への取り組み
ifmでは、ISO 9001の品質マネジメントのみに留まらない品質管理体制を構築しています。独自の社内規格・品質基準・試験手順を制定し、厳格な試験・検査により製品品質を保証しています。
品質保証は、製造プロセス全体を通じて実施されます。購買・耐久性試験・量産・最終検査に至るまで、高い製品基準を各ステップに規定し、確実にクリアすることを徹底しています。
これと同様に、お客さまからのフィードバックを真摯に受け止め、次の改善につなげます。お客さまからからいただいたフィードバックを、品質評価に継続的に取り入れてより良い製品の提供を目指します。
また、最先端の生産設備や技術を導入した試験設備だけでは品質の実現は難しく、品質保証の最重要課題である専門人材の確保にも注力しています。ifmでは、熟練した高度な専門知識・技術を持つ従業員を採用し、皆で自動化技術に熱意を持って取り組んでいます。ifm製品の一つ一つにご満足いただけるよう、従業員全員で取り組みます。
頼れる品質:お客さまの機械やシステム・プロセスで導入効果を実感していただける品質をお届けします。導入初日から、お客さまに毎日ご満足いただけることを目指します。
成功事例
世界中の多くの産業に導入されているifmのソリューションは、お客さまのさまざまな現場のアプリケーションで、日々信頼性を実現しています。優れた製品品質・最高の安全性・効率的なプロセスに裏付けられたifmの技術をご紹介します。ぜひご参考ください。
VA Erzberg
オーストリアアルプスのエルスベルグ鉱山は、1000年以上にわたる採鉱の歴史があります。VA Erzbergは、ここで2億8000万トンの鉄鉱石を採掘している実績を持ちます。同社は、10年にわたり重要課題であるプラント全体のデジタル化に取り組んでおり、ifmを信頼できるパートナーとして認めています。
Iturri
現代の消防車にとって、電気制御技術は消火活動に欠かせません。消防車シャーシのグローバルメーカーIturriは、ifmの建機・特装車アプリケーションの制御ソリューションを20年以上にわたり導入しています。
GROB
GROBは、圧力・流量・振動・温度を監視するアプリケーションを、ifmと共同開発しています。同社は、使いやすく簡単に設置できるifm製品を高く評価しています。
ifmの製品試験
1000時間以上にわたる徹底した試験
規格とは、製品の機能や寸法などのものごとについて、標準(基準)を取り決めて文章にしたものです。ものごとを自由に放置すると、多様化・複雑化して信頼性や精度を判断することができません。これを単純化することにより、最適な秩序を達成します。また、それ以上に高い性能や信頼性・精度を達成したいという場合もあります。その場合、標準規格を遵守した上で、より厳しい社内規格を独自に制定して管理を行います。厳格な社内規格に適合することで、センサは標準規格では想定されないアプリケーションにも最高の性能を発揮できます。さらに、使用寿命を長く延ばすことができます。
ifmのセンサは、独自の社内規格による厳格な製品試験が行われます。徹底して負荷をかける厳しい試験に合格することで、お客さまに常にご満足いただける製品を実現しています。
ifmについて
ifmについてご紹介します。その魅力とは?会社概要をご覧ください。
サステナビリティ
ifmは、持続可能な製品開発と技術イノベーションを推進します。
my ifm
お客さまのアカウントからご注文をより早く、効率的に管理できます。
展示会情報
ifmの最先端のイノベーションが体験できる世界各国の展示会情報です。