- 港湾の自動化
- 港湾での5Gテクノロジ
港湾運営運用の効率向上
![5G technology at ports 5G technology at ports](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/port/ifm-5g-port-header_02.jpg?v=1719543624)
スマートで堅牢なテクノロジ:港湾における5Gテクノロジ
ifmは、過酷な環境下での堅牢なセンサと制御テクノロジで長年定評を得ており、スマート港湾のソリューションを提供しています。
世界中で数多くのコンテナ港が、競争力を保ちコンテナ処理能力、信頼性および効率を向上させるために、自動化や柔軟な連結性とソフトウェアソリューションに注力しています。
コンテナターミナルの近代化と新設に伴い、港湾業務に、エラーが発生しやすいレーザスキャナの代わりに、ifmの最先端のカメラテクノロジを監視に導入しました。このテクノロジは、すでに1,000台の自律型コンテナ輸送車(AGV)に搭載されており、堅牢な制御テクノロジとの組み合わせにより、高い生産性と定常的なコンテナ処理能力を実現するための基礎となっています。
コンテナ港のスマート化は、全エリアの高性能データと音声通信に影響されています。特に無線通信の分野では、最新世代のモバイル通信技術である5Gテクノロジにかなうものはないです。5Gテクノロジのサービスプロバイダーは、さまざまな用途や場面に合わせ、幅広い5Gネットワークの選択肢を提供しています。さらに多くの自律走行車両が、監視の継続、リアルタイムでのサービスおよびオ注文管理を必要としています。ifmの堅牢なEdgeゲートウェイ「From the Sensor to the Cloud(センサからクラウドへ)」と5Gサービスプロバイダーの5Gテクノロジを組み合わせることで、ビッグデータと人工知能の組み合わせ実現に向けて、プライベート、公共、ハイブリッドインフラとして拡張性の高いソリューションを提供します。
港湾業務に携わる者が日々抱える課題は多くあります。スマート港湾テクノロジは、下記課題の解決に役立ちます。
出典: Novis; COREALIS; EMSA McKinsey, Arthur D. Little, Ericsson
出典: ifm; Port technology; United Nations; Journal of Marine Science and Technology; Ericsson; Arthur D. Little
不測のダウンタイムは深刻な影響を及ぼす場合がある
出典: Bromma
ifmテクノロジと5G通信によるスプレッダー配置例
ifmの堅牢な制御テクノロジにより、STSおよびヤードスプレッダーは、最新世代のモバイル通信を用いて継続監視が可能です。その際、サービスデータはサーバーに保存されます。また、使いやすいユーザインターフェースを介して、スプレッダー監視システムは関連するサービス情報をすべて明確に表示し、予知保全対策を実現します。
スプレッダーから抽出可能な情報は?
年中無休での常時スプレッダーの健全性を確認
- スプレッダーの状態の即時表示
- 単体KPIの算出
課題
重荷や危険物の取り扱いは日頃からリスクにさらされている
- 衝突防止機能が不十分なAGVは、危険性が高い
- AGVの衝突が不測ダウンタイムを引き起こし、生産性を低下させる
ifmの3Dカメラとクラウドを活用するAGVの配置例
ifmのカメラシステムは、運搬車の衝突回避用に設計されています。例えばガントリークレーンに設置されたスプレッダーなどのように、AGVと上に吊るされた貨物の衝突またはAGV間の衝突は、事故やダウンタイムにつながりますので、回避することが必要です。その対策として、ifmはO3M衝突回避システムを提供し、港湾の日常業務をサポートしています。
ifmの衝突回避システムを使用するメリット
- ifmのO3Mは、AGVのエリア監視に最適
- 3Dカメラには可動部位がないので、摩耗が起こりにくい
- 港湾内の事故リスクが減少し、稼働率が向上
ifmソリューション:O3Dスタータキット
ifmの新型スタータキットは、セルラー接続です。あなたの構想を検証し、それを実現しましょう。3Dカメラを使えば、さまざまな応用が可能になり、制御システムに必要な情報を取得できます。また、選択したスタータキットにより、4Gまたは5Gネットワーク経由でVision Assistantソフトウェアをオンライン利用することができます。この中には、利用開始に必要な部品(SIMカードを除く)がすべて含まれています。パッケージ内容は電源、ケーブル、3Dカメラ、そしてソフトウェア、LTEまたは5G対応のルータ/ゲートウェイです。弊社では4G LTEおよび5Gルータ/ゲートウェイのサプライアを慎重に選定し、Ericsson社によるテストおよび接続が行われます。ご注文の際は、弊社までご連絡お願い申し上げます。