港湾運用の効率向上

未来のオートメーションと接続性
国際貿易の増加と、世界的なロジスティクスサービスに関する顧客の要求増加により、港湾の運用効率を最大限に高める必要があります。大陸間貿易は、海路で行われることが圧倒的に多いです。国際的サプライチェーンでコンテナ港が重要な役割を果たすのはそのためです。コンテナ取扱いは、すべてが安全に遅滞なく行われる必要があります。そうでなければ、世界的なロジスティクスチェーン関係者の過密なスケジュールを維持することはできません。
港湾資産の自動化と状態監視を促進することは、コストと時間を節約して、信頼性と競争優位性を維持するために不可欠です。当社はあらゆる港湾アプリケーション向けに、要件に合わせて正確に目標を定め、ターゲットを絞った安全なソリューションを提供します。
自動化ソリューションのメリット
港湾の運用効率向上には、陸上と海上の連携がますます重要になってきています。これには全関係者間および、重要な資産の状態監視において、信頼性の高いデータ交換が必要です。港湾のスマート化にあたり、デジタル化の重要性が増しています。当社はスムーズな港湾運用向けに、信頼性が高いインテリジェントなセンサでクラウドレベルまでのデータ伝送をサポートするシステムソリューションを提供します。
稼働率: IO-Linkセンサは港湾システムおよび機械から上位レベルのシステムにデータを伝送します。たとえば、港湾機器の損傷を早期に検出しすることで、より高い機器アップタイムを達成できます。 |
|
![]() |
コスト削減: 港湾運用の中断は、港湾オペレータだけではなくロジスティクスチェーンに関わる全てにコストがかかります。たとえば港湾機器のダウンタイムに繋がる機械摩耗などの早期検出や回避を可能にします。IO-Link経由で正確なデータ伝送が可能なセンサテクノロジを備えた監視システムは、ベアリングの損傷、アンバランスなどを検出でき、ダウンタイムによって生じる大きなコストを回避できます。 |
高い信頼性: 当社は50年以上の経験から、クレーン、スプレッダ、リーチスタッカ、 ストラドルキャリア、AGVのアップタイムを最大限に達成する方法を理解しています。これらの特殊車両は、強い衝撃と振動、降雨や強い日射し、風、塩分を含んだ空気などの海岸地域で使用されます。ifmのセンサと制御システムは、使用温度範囲-40℃~85℃で、オイルや水の浸入に対する保護構造IP68/ IP69K、120gまでの衝撃および振動耐性を有しています。優れたEMC適合性とIO-Link経由のデジタルデータ伝送を組み合わせることで、すべての関連機械データをトラブルなく記録して確実に伝送できます。それらの試験・認証は全て取得されています。 |