• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. ダウンロードとアクティベーション
  2. OPC UAサーバ

VSE向けOPC UAサーバ - ここにソフトウェアがあります。

VSE OPC UAライセンスをお求めいただきありがとうございます。
次のステップ:

ソフトウェアをターゲットシステムでご使用開始していただく前に、まずVSE OPC UAサーバをインストールし、次に取得したライセンスをアクティブにする必要があります。そのために、1つ以上のLAC(ライセンスアクティベーションコード)をメールでお送りしています。

VSE向けOPC UAサーバのアクティベーション方法

VSE OPC UAサーバをインストールしたら、取得したライセンスをソフトウェア内でアクティブにできます。オンラインアクティベーションまたはオフラインアクティベーションから選択できます。ターゲットシステムに有効なインターネット接続がない場合、オフラインを選択してください。

オフラインアクティブ設定は、「my ifm」のユーザアカウントの「my software」から実行できます。ターゲットシステムのフィンガプリントが必要で、ソフトウェアがインストールされていなければなりません。

備考:
ライセンスアクティベーションはターゲットシステムで実行する必要があり、ライセンスはそのシステムに紐づけられます!

振動監視からインダストリ4.0へ

すべての機械は動作中に振動を生じます。振動は、アンバランス、ずれ、共振などにより、急に許容レベルを超えることがあります。振幅が増加すると機械の状態に悪影響を与え、機械寿命が短くなる場合があります。