ウェットエリアで電圧降下を最低限にするケーブル接続
ハロゲンとシリコンを使用しないハイジェニックエリア向けecolink M12ケーブル、4 x 1 mm²
- 4 x1 mm2のケーブルで電圧降下を軽減
- ハロゲンフリー、シリコンフリー
- グリップを強化した成形ナットで、手で絞めただけで最適のシーリング
- 機械式のエンドストップがO-リングを破壊から保護
- のこぎり状の外形で長期間振動保護
ハイジェニックおよびウェットエリア用、食品産業向けecolink M12
多くのアプリケーションでは特殊なソリューションを必要とします。長期的に成功するには、高品質な材質、安全な製造工程、およびミスのない取付けしかあり ません。内蔵エンドストップが、ナットの締めすぎによる破壊からO-リングを保護します。取付け・取外しはツールなしで行えます。非対称的に作動する振動 保護によりナットが定位置にしっかり保持され、最適なシーリングを長期間保証します。アプリケーションに特化した高品質の材料と、製造中および製造後の綿 密な監視により、最高品質基準を保証します。