IO-Linkデバイス
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/hmi/ifm-topproducts-headimage-al2230-01.jpg?v=316084680)
IO-Link経由のデジタル出力の分散スイッチング – IO-Linkマスタモジュールを12のデジタル出力で拡張
- IO-Link経由のデジタル出力の分散スイッチング
- IO-Linkマスタモジュールに12のデジタル出力を追加
- 産業アプリケーションおよびハイジェニックエリアの新しいバリエーション向けに使用
- 絶縁され個別にスイッチング可能な2つの電圧供給
- 最高1.8 Aの出力電流
IO-Link経由の分散出力のスイッチング
新しいIO-Link出力モジュールにより、現場で使用するifmのIO-Linkマスタモジュールに、強力なデジタル出力を、簡単かつコスト効率よく追加できます。典型的なタスクとしては、負荷とアクチュエーターの分散スイッチングなどがあります。
アプリケーション
このモジュールには2種類の設計があります。クーラントシリーズはオレンジ色のフィールドモジュールで、オイルやクーラントに耐性があり、一般的な産業アプリケーションに適しています。グレーのモジュールは、外装に使用される材質により、ハイジェニックおよび食品アプリケーションに理想的です。IP 68 / IP 69Kの高い保護等級です。