デジタル信号をIO-Link信号に変換するM8入力モジュール

デジタル入力を備えたフィールド互換でコンパクトなIO-Linkマスタモジュールをアップグレード
- IO-Linkマスタモジュールをデジタル入力で拡張
- M8ソケットでコンパクト
- 限られたスペースに適した小型で堅牢なプラスチック設計
- 短絡および過負荷の検出
IO-Link向けデジタル入力
新しいIO-Link入力モジュールは、デジタル入力によってIO-Linkマスタモジュールをフィールドでの使用向けに拡張する、簡単でコスト効率の良い方法を提供します。コンパクトなM8バージョンは、非常に狭いスペースでデジタル信号を収集する必要がある場合に使用されます。過負荷および短絡保護を備えたM8ポートを最高8個まで使用できます。8台のデジタルセンサーの信号を分散的に収集し、IO-Link通信に変換します。マスタへの接続はM12接続ケーブルで行います。IO-Linkから障害解析を実行できます。
堅牢
堅牢なプラスチック外装はフィールドの厳しい要件に耐性があります。