スマートフォンで直接簡単にプロセス値を監視
- 新しいIO-LinkインラインBluetoothプラグ*
- ifm QuickLookアプリが、スマートフォンおよびタブレットで利用可能
- マスタに透過的
IO-Linkによるパフォーマンス向上
- 大量の履歴メモリー
- すべてのプロセス値とイベントをセンサーから伝送
スマートフォンで測定値を迅速かつ便利に表示可能
新しいプラグと対応するifm QuickLookアプリを使用して、IO-Link経由で伝送される測定値とイベントを直接監視できます。 そのためには、プラグをIO-Linkセンサーとマスタの間のケーブルにプラグを取付け、スマートフォンとIO-Link Bluetoothプラグの間にBluetooth接続をセットアップするだけです。 このシステムは、アクセスできない、またはディスプレイのないセンサーからのプロセス値の監視に最適です。 さらに、プラグはデータ記録用の履歴メモリーを備え、プラントの診断が簡素化されます。
システム条件
アプリはAppleのApp StoreおよびGoogle Play Storeから入手可能です。 バージョン8.0以上のiOSオペレーティングシステムまたはバージョン4.3以上のAndroidオペレーティングシステムが必要です。 スマートフォンはBluetooth 4.0をサポートする必要があります。