1台ですべてのアプリケーションに対応
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-iq2010_iqw201-2240x1260-01.jpg?v=1348162196)
- 均一な修正係数(K=1)で、すべての金属を高い信頼性で検出
- コンパクトな設計のため、アプリケーションの幅が広がり在庫の負担が軽減
- 最大300 mTの高い磁界イミュニティによるノイズ耐性
- 付着防止コーティングで溶接スパッターの付着を防止
ほとんどスペースを取らず汎用的に使用可能
角形IQ設計のコンパクトなKplusセンサーは、スペース条件が限られている産業アプリケーションにおいて、金属体の位置検出に使用されます。 すべての金属とPURケーブルで検出距離が一定のため、ドラッグチェーンに適しています。施設内の複数のアプリケーションシナリオに対して、追加作業なしで適応できます。
堅牢で溶接エリア対応
非常に高い磁界イミュニティ、補強ケーブル外被、付着防止コーティングにより、このセンサーは溶接アプリケーションに完璧に対応します。