You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. 製品ニュース
  2. 建機・特装車用システム
  3. ecomatDisplay: モバイルマシン向けの強力なダイアログモジュール

ecomatDisplay: モバイルマシン向けの強力なダイアログモジュール

  • LEDディスプレイ5"、7"、12"、ボタンまたはタッチスクリーン付き
  • モバイルでの使用に最適化された外装
  • 光学的接着: 湿気の浸入を予防、最適な読みやすさを適用
  • ソフトウェアはデバイスのすべての方向に対応(縦/横)
  • CODESYSから設定可能、CANなど多数のインターフェース

過酷な環境でも表示および動作
新しいダイアログモジュールは、キャビンや屋外車両で使用するように開発されています。 高い保護構造と光学的接着により、湿気から最適に保護されています。 強い衝撃や永続的な振動、極端な周囲温度にも耐えます。 高解像度RGB LEDパネルは、光の強い環境でも非常に読みやすいです。 ディスプレイには、操作用に自由に設定できるボタン(5"および7"バージョン)またはオプションで静電容量式タッチスクリーンがあります。 内蔵の強力なPLCは表示および動作タスクを実行できます。 CODESYSから自由に設定可能。 デバイスの背面には、CAN、アナログビデオ、USB 2.0、Ethernetなど多数のインターフェースがあり、最大の接続性を提供します。

機械仕様
ディスプレイの外装は保護構造IP 65、IP 67の密封ダイキャストアルミニウム製です。 接続にはシールドM12接続および40極AMPコネクターが使用されます。 ディスプレイは実績のあるRAM取付けシステムを使用して表面取付け機器として使用したり、壁面に取付けたりできます。 要件に応じて、ディスプレイは任意の方向に取付けられます。

強力なエレクトロニクス
内蔵の64ビットコントローラーにより、高解像度グラフィックスの表示、アプリケーションプログラムと機器機能の処理が可能になります。 さらに、他のシステムおよびネットワークとの通信とネットワーク化の点で、多くのメリットがあります。 リアルタイムクロック内蔵のためログデータにタイムスタンプを付与でき、トレーサビリティが向上します。

オーディオ
すべてのディスプレイには豊富なオーディオ機能があります。 それを使用して音響および音声メッセージを提供できます。

IEC 61131-3に合わせて設定
CODESYSソフトウェアにより、アプリケーションソフトウェアを明確かつ簡単に作成できます。 グラフィックエレメントは内蔵の視覚化エディターを使用して作成され、例えばボタンまたはオプションのタッチ機能で選択できます。