食品産業向けの測定光電センサー
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/head-img-pn-sps-19-og-cube-wetline.jpg?v=-681117955)
- ハイジェニックエリアおよびウェットエリア向けの高い保護構造のステンレス外装(IP 69K)
- 飛散防止レンズにより高いプロセス信頼性
- 標準M18ネジ付きのコンパクトな設計で、設置が容易
IO-Linkによるパフォーマンス向上
- IO-Link経由でスイッチポイントを迅速かつ簡単に設定
- 実行中プロセスで継続的に距離を測定して監視
食品産業の限られたスペース向けの小型形状
横方向M18ネジと下向きのコネクターを備えた省スペース設計で、ハイジェニックエリアおよびウェットエリアのすべての要件を満たす完璧なソリューションです。 センサーは食品グレードのシーリング材のハイグレードステンレス外装、飛散防止プラスチックレンズを備え、IP 68 / 69Kの高い保護構造です。 劇性のある洗浄剤や高圧洗浄に耐性があります。
IO-Link経由の連続的距離測定
ifmは新しいOG Cubesを拡散反射型および透過型センサーとして提供します。 背景抑制型の拡散反射型センサーでは、IO-Link経由で距離を設定でき、アナログセンサーと同様に距離値はミリメートル単位で提供されます。 さらに、すべてのバージョンに入光時ON/遮光時ONモードやスイッチオン/スイッチオフの遅延など可変設定オプションがあり、迅速にセットアップできます。