堅牢なデータ配信:フィールドアプリケーション向けのEthernetスイッチ
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/header_e500_0007.jpg?v=-470868719)
- 一般的なすべてのオートメーションプロトコルとIIoTアプリケーションに互換性を持つ6ポートEthernetスイッチ
- デイジーチェーンあり/なしに対応する柔軟な電源供給
- 動作電圧の増加と温度範囲の拡張により、可動式機械にも最適
- 堅牢な外装、食品グレードのオプションあり
フィールドアプリケーション向けのEthernetスイッチ
分散モジュールはフィールド内の接続機器間のネットワークノードとして機能します。堅牢で信頼性の高いM12接続ケーブルで直接接続されます。ecolinkテクノロジーを備えたEVC接続ケーブルを使用することにより、非常に堅牢な接続と、信頼性の高いデータ伝送が保証されます。M12コネクタにより、特にコントロールキャビネット外で、RJ-45コネクタよりもはるかにセキュアな接続が保証されます。
堅牢で実績ある材質
Ethernetモジュールは、非常に困難な環境にも最適です。材質と生産方法は、EVCジャンパケーブルとまったく同じです。
利点とユーザーメリット
IO-Linkマスタファミリの拡張
Ethernetスイッチは、ifmのIO-Linkマスタファミリを完璧に拡張します。同じ設計、ポート設定、標準化M12接続が特長です。
可動式機械にも適しています。
このスイッチは動作温度範囲と電圧範囲が拡張され、振動および衝撃に対する高い耐性を持ち、過酷な環境にも適しています。さらに、E20承認はこの製品が屋外の車両での使用にも適することを意味します。
シンプルな電源
Ethernetモジュールは電源に対してAコードM12コネクタとLコードM12コネクタの接続オプションを提供します。後者は製品ファミリの他のモジュールにデイジーチェーン接続可能です。