ecolink M12、Aコード – 産業アプリケーション向けに芯線接続可能になりました
- 画期的なストレインリリーフ
- 高弾性シール
- 実績と信頼のあるecolinkテクノロジー
- 衝撃および振動耐性
- 保護構造: IP 65、IP 67、IP 68、IP 69K
- 簡単に正しく組立
- ハロゲンフリー、シリコンフリー
確実なシール – ケーブルが激しく動く場合でも
特殊な課題は、ケーブルを確実かつ恒久的にシールすることです。 この画期的な特許取得のテクノロジーにより、ストレインリリーフとケーブルシールはお互いに完全に分離され、ストレインリリーフは、激しい引張ひずみの場合でもケーブルをしっかりクランプする、非常に強力な3方向ボールクランプによって保証されます。 高弾性ケーブルシールはちょうどケーブル引出し部に位置し、汚れの浸入による汚染を予防します。 高弾性材料により、ケーブルが激しく動く場合でもケーブル外被の変形を回避し、しっかりとシールします。
シンプルで安全な取付け
このコネクターは、非常に実績と信頼のあるecolinkテクノロジーにより、工具を使用せずにデバイスへのM12接続を確実に手で行えます。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evc814_evc812_evc817_evc811-2240x1260-01.jpg?v=1348198924)