過酷な環境で使用できる堅牢なUHF RFID自動認識システム
- アンテナ・通信インターフェース一体型UHF RFIDリードライタ。設置時間を短縮。
- 最大16個のICタグを最長3メートルの距離から読取り可能
- ICタグの周辺に金属や水分が存在する環境下でも使用が可能
- Webサーバ機能を搭載しユーザフレンドリーな設定画面を用意
- 読取り状態などが一目で認識できるLED表示搭載
非常にコンパクトで柔軟
新しいRFID UHF自動認識システムは、コンパクトな設計と最大レベルの柔軟性が特長です。
アンテナ、通信インターフェース一体型で、迅速かつ簡単に設置できます。さらに、金属や水分が存在する環境でも使用可能です。
ネットワークを介してデータを伝送し、アクチュエータを直接制御
アンテナは、車両などに搭載された動きのあるタグでも最大16個、最長3 mの距離から検出できます。タグの読取りは、選択的RSSIによりさらに改善できます。追加のフィールドバスインターフェースを使用することで、別のネットワークポイントに直接接続することも可能です。デジタル出力を使用してアクチュエータを制御できます。
ifmのUHF RFIDソリューションのメリット
堅牢で拡張可能
保護構造IP 67の堅牢な外装にアンテナ、通信インターフェースが一体となったコンパクトな設計なので、過酷な環境での使用が可能です。
強力なアンテナ
円偏光の内蔵アンテナにより、金属外装に設置しても受信が影響されません。
内蔵Webサーバ
自動認識システムにはWebサーバが内蔵されています。ユーザはHTTPアドレス経由でログインして、デバイスのセットアップができる他、クラウドで監視および診断データにもアクセスできます。
汎用インターフェース
Profinet、EtherNet/IP、TCP/IPなど産業用イーサネットに対応したUHF RFID自動認識システムは、産業用ネットワークに直接接続でき、PCや産業用PC、PLCなどとデータ交換が可能です。
またFA用センサや出力機器などを接続している汎用リモートI/Oと同じように産業用イーサネットに接続することで、配線ラインの集約化することができます。
追加のデジタル入力
装置には機能追加用のデジタル入力2つと出力があります。内蔵のロジック機能を使用して、信号を受け取るとシグナルタワーで出力するなど、追加の制御機能を提供できます。
アプリケーション
自動認識システムは、トラック&トレースのアプリケーションでご活用いただけます。読取り性能が高いコンパクトUHF RFIDリードライタは、3m以内にある最大16個のICタグを同時に読み取ることが可能です。長距離かつ複数のICタグを同時に読取れるので、工場の出入口(ゲート)を通過するフォークリフトや作業者、パレットを認識し、工場の入退場のログ、ゲートの自動開閉、材料の在庫管理などに使用可能です。