E1認定:モバイルマシン向けの圧力トランスミッタ
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/pt560e_product_header.jpg?v=2029690794)
- 対辺距離19 mmでG 1/4インチの媒体接続部
- わずか2msの高速応答時間
- 測定精度 < ±0.8 %、繰返し精度< ±0.05 %
- M12コネクタまたはDEUTSCHコネクタ経由で簡単に接続
- 厳しい作業環境で使用できる溶接ステンレス外装
モバイルアプリケーション向けのE1タイプ認定
PT/PUタイプのセンサは、モバイルアプリケーション、特に動作圧の高い油圧、空圧アプリケーションに適しています。振動と衝撃に対する高い耐性、高い保護等級、非常に優れたEMC耐性を持っています。またE1タイプ認定も受けています。
コンパクトな外装で高い測定精度
このセンサの薄膜測定セルは、媒体接続部に直接溶接され、高い測定精度と短い応答時間が特長です。使用される測定技術により、対辺距離わずか19ミリメートルの非常にコンパクトな外装寸法が実現しました。これによりスペースが貴重な場合でも取付けが簡単です。