G1/4媒体接続部を備えた前面埋込み式ミニチュア圧力センサ
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/ifm-pl5400-headimage.jpg?v=-214472060)
- コンパクト設計(SW 19)
- 高い測定精度 < ± 0.5 %
- 正確な繰返し精度 < ± 0.05 %
- 溶接ステンレス外装の頑丈な低コストソリューション
小型で埋込み式
PL54シリーズの新しいミニチュア圧力センサは、G1/4ねじが直接センサに溶接され、埋込み取付けダイヤフラムシールを備えています。この測定セルにより、対辺距離わずか19 mmの非常にコンパクトな外装で、高い精度が保証されます。さらに、センサは特にコスト最適化された価格パフォーマンス比が特長です。
アプリケーション
PL54センサは埋込み取付けが必要なアプリケーションの圧力測定に特に使用されます。これは通常、デッドスペースで硬化する、接着剤、のり、シール材、泡その他の粘性媒体の場合です。埋込み接続により、汚染された媒体でも媒体接続部のつまりを防ぎます。