コントロールキャビネット内のインテリジェントセンサ用IO-Linkマスタ

- オートメーションとITネットワークとの分離
- 新しいIoTコアでインダストリー4.0に対応
- V1.1の全機能を備えたIO-Linkポートx8
- PROFINET、EthernNet/IP、EtherCat、Modbus TCP、TCP/IP JSONまたはPowerlink
- マスタとデバイスはmoneo configureソフトウェアから設定可能
オートメーションおよびIT分野向けIO-Linkマスタ
コントロールキャビネット用IO-Linkマスタモジュールは、スマートなIO-Linkセンサとフィールドバスとの間のゲートウェイとして機能します。また、同時にスマートセンサの重要な情報をIT環境に送信できます。独立したIoT Ethernetソケットにより、ITネットワークをオートメーションネットワークから完全に分離してセットアップできます。センサ情報は確立されたTCP/IP JSONインターフェースを介してIT環境に伝送されます。
利点とユーザーメリット
オートメーションとITネットワークとの分離
マシンのアップタイムは最優先事項です。オートメーションネットワークが外部の要因によって中断されることは、何としても避けなければなりません。そのため、このユニットはITとオートメーションネットワークとを分離する、独立したIoT Ethernetソケットを特徴としています。つまり、重要なセンサ情報を安全にITおよびERPシステムに送信できます。
moneo configureによるセンサー設定
直感的に操作できるソフトウェアで、ネットワーク内のすべてのIO-Linkマスタを検出し、装置全体の概要を作成できます。また、接続されたすべてのセンサがそれぞれのパラメータとともに表示されます。そのため、システム内のすべてのセンサのパラメータを中央の1点から設定できます。
センサ接続が容易
センサとアクチュエータは、M12(規格)接続ケーブルでシールドなしで接続されます。接続ケーブルは取り外し可能なCOMBICONコネクターでIO-Linkマスタに固定されています。8つまでのIO-Linkセンサを接続でき、3.6 Aまでの電源を使用できます。ケーブル長は最長20 mまでサポートします。
信頼性の高いデジタルデータ
センサデータはデジタルで伝送されます。アナログ信号とは異なり、接触抵抗やEMC干渉によって信号が破損することはありません。