小さなM8外装で優れたIO-Link性能
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/p_f_wh_w_100_0278.jpg?v=553727640)
- 長い検出距離、必要なスペースは最小限
- 標準M8コネクタで取付けと交換が容易
IO-Linkによるパフォーマンス向上
- スペースが貴重な場合に理想的なソリューションリモートIO-Linkパラメータ設定
- 摩耗検出用のスイッチポイント監視により、プロセスの信頼性を保証
- 内部ユニット温度監視などの内部機能で障害を回避
小さな外装で優れた性能
3 mm(埋込式)と6 mm(非埋込式)で、検出距離は標準または従来型のM8センサよりはるかに長いです。600 Hzの高いスイッチング周波数で、スペースが限られている過酷な位置検出タスクにも対応します。
IO-Linkによるパフォーマンス向上
このセンサにはスイッチング出力に加えてIO-Linkインターフェースもあります。便利なリモートパラメータ設定も可能です。高い精度で、スイッチポイントをミリメートル単位まで監視でき、摩耗などによって生じる機械的逸脱を早期に検出できます。内蔵のユニット温度監視などの広範な診断機能により、重要なアプリケーションで早期の警告を送信することで安全性がさらに向上します。