M8設計の誘導式近接センサ
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_100_0280.jpg?v=867362517)
- コンパクト形状で、狭いスペースでも使用可能
- 堅牢な設計、ステンレス製の検出面
- シーリング:保護構造IP 65~IP 69K
- さまざまな用途に使用できる広い使用周囲温度範囲
小型軽量ながらパワフル
センサー用のスペースが限られている場合や、追加の重量を低く抑える場合には、非常にコンパクトな外装が強みを発揮します。ファクトリーオートメーションでは、工作機械や高速で移動するロボットアーム上で、大型設計センサーとほぼ同じ検出距離のミニチュアセンサーが役立ちます。
すべてのアプリケーションに対応
ハイグレードステンレス外装により、センサは非常に優れた耐性で、-40~85℃の使用周囲温度範囲とIP 65~IP 69Kの保護構造で、さまざまなアプリケーションでの使用が可能です。LEDスイッチング状態表示はアクセスが難しい場所でも簡単に読取れます。