24 Vスイッチングパルス用パルスストレッチャ

- 24 Vスイッチングパルスの拡張および遅延
- フィールドでの使用に最適
- 2チャネルバージョン
- 信頼性の高いM12コネクタ
- IO-Linkからのパラメータ設定が可能
パルスを見逃しません
短いスイッチングパルスのプロセスでは、制御システムでセンサのすべてのスイッチングパルスを確実に検出することは困難です。ここでパルスストレッチャが役立ちます。各入力パルスは、どんなに短いものでも、定義済みの期間のスイッチング信号として出力されます。さらに、スイッチング信号に対して遅延時間を設定できます。
2つのパラメータ設定オプション
LED表示と2つのボタンにより、デバイス上で直接パラメータを簡単に設定できます。あるいは、パルスストレッチャをIO-Link経由で設定することも可能です。
簡単な接続
フィールドでの他のデバイスとの直接接続は、堅牢で産業的に互換のM12コネクタテクノロジで行われます。パルスストレッチャはM12コネクタでセンサに直接接続できます。
フィールドでの使用
一般的なタイマリレーは、制御盤内で使用するように設計されています。それに対し、パルスストレッチャは高いIP保護により、フィールドで直接使用できます。これにより制御盤内の貴重なスペースを節約できます。
出力パルスは3つのパラメータで定義できます。
スイッチオン遅延:
出力パルスは、入力パルスより遅れてスイッチングします。
スイッチオフ遅延:
出力パルスは、入力パルスより遅れてスイッチオフします。
ホールド時間:
出力パルスの期間を定義します。