高速で信頼性が高いハイジェニック温度監視
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/hmi/p_fr_wh_w_600_0066.png?v=905304503)
- 速い応答時間(< 0.25 / < 1秒 [T05/T09])でコスト削減
- パイプ径の定格が小さい場合や限られた設置スペースに最適
- 幅広い測定範囲:-50~200℃
- 隙間のないアダプタで清潔さを確保
- 3点工場証明書付属(オンライン)
ハイジェニックアプリケーションでの温度測定
コンパクトな温度トランスミッタは、食品・飲料産業の過酷なプロセス向けに設計されています。構造はEHEDG、3A、FDA、EC 1935/2004規格に準拠しています。測定チップが短く(挿入深さ15または25 mm)、直径が3 mmと小さいため、センサは変化の大きい熱プロセスのパイプ(DN20~DN100)への設置に最適で、コストとエネルギ消費の削減に貢献します。
隙間のないアダプタにより、デッドスペースのない取付けと効果的な洗浄が実現できます。一般的なアダプタとの互換性により、さらにコスト削減を期待できます。
組込みのIO-Linkインターフェースにより、測定値を正確で損失なくデジタル伝送でき、追加の診断機能でトラブルシューティングが簡単になります。
動的プロセスでの温度測定と制御
ifmの新しいTA16温度センサは、正確な温度制御のための速い応答時間が特長です。これにより、エネルギコストの削減、プラントの稼働率向上に役立ちます。
隙間のないアダプタで洗浄が簡単
隙間のないアダプタ接続により、測定ポイントを迅速かつ簡単に洗浄可能です。アダプタはパイプに溶接設置され、パイプと一体化するので、洗浄しにくいデッドスペースがありません。
一体型―信頼性が高く正確
熱負荷と機械的負荷の制限が高いため、プラントの稼働率を向上でき、精度を維持します。工場認定書が付属されており、TA16センサはすぐに使用できます。