コンパクトスピードモニタ

スピード監視を簡単に
搬送コンベヤ・ベルトドライブ・遠心分離機・スクリューコンベヤの速度検出:
コンパクトスピードモニタは、回転運動や直線運動の速度超過・低下監視に最適な製品です。穀物等を扱う粉塵爆発の危険性がある場所には、ATEX防爆認証タイプもご用意しています。
様々な機能をコンパクトボディに一体化
パルス検出の高周波誘導式センサと診断機能を、M18の最小コンパクトボディに内蔵。丈夫なメタルハウジングで、保護パーツ等の衝撃対策が不要です。
コンパクトスピードモニタの詳細
搬送アプリケーションの事例
課題
ベルトコンベヤベルト・スクリューコンベヤ・バケットエレベータ等の搬送方式に対応: 搬送システムは、搬送材の堆積・滞留による計画外ダウンタイムが発生しないよう注意し、スムーズな稼働が常に求められます。
解決策
- センサの分散設置により装置の稼働を監視
- 搬送システムの停止時はセンサが即座にアラームメッセージを送信
- パルスや周波数の複雑な診断をコントローラで行う必要がなく制御機能の実行に余裕がある
測定原理
1本の回転軸に1つの減衰素子
減衰時間の間隔から速度を計算
速度超過・低下が検出されると設定された出力信号を伝送して通知
起動遅延設定により信号の誤出力がない
IO-Linkによる付加価値
IO-Linkにより様々なセンサ情報を利用:
- 速度値
- 最小・最大値
- スイッチポイント
IO-Linkによる便利なパラメータ設定機能:
- 起動遅延時間
- 各検出モード(シングルポイント・ウィンド・ツーポイント)
- スイッチポイントのティーチ
センサ本体のリングを押回して手動調整し、現場で直接設定することもできます。