You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. ハイジェニック対応の高性能セラミック圧力センサ

ハイジェニック対応の高性能セラミック圧力センサ

メンテナンス不要で堅牢

プロセス側にエラストマシールがなく、メンテナンス不要の圧力センサです。埋込式の丈夫なセラミック測定セルは、圧力や負圧の衝撃、固形粒子による摩擦に耐えられます。また、最大150℃の高温媒体にも1時間まで耐えることができます。そのため、食品アプリケーション全般に最適です。

高い精度

PM16およびPM17シリーズの圧力トランスミッタは、0.2%の高い総合精度を備えています。さらに、大幅に向上した温度耐性によりCIP/SIP洗浄工程の急速な温度変化に対応できます。食品向けアプリケーションに最適な性能を発揮するセンサです。

フレキシブルに取付け

圧力センサは、ヘルールによる直付けや、G1接続によるテーパ形シーリングエッジまたはAseptoflex-Varioのプロセス・溶接アダプタを使ったタンクへの取付、またG1/2テーパ形シーリングエッジの配管取付に幅広く対応しています。

工場校正証明書を無料で発行

ご購入いただいたPMシリーズ圧力センサの工場校正証明書をifmのホームページ(www.factory-certificate.ifm)から無料でダウンロードできます。

IO-Linkによる付加価値

損失のないデータ伝送
IO-Linkは、信号変換時のロスがなくEMC等のノイズが影響しないデジタル通信のため、データを損わずに伝送できます。

プロセスを見える化
IO-Linkにより精密な分解能で圧力値を正確に出力します。これにより、プロセスの状態監視を常時簡単に行うことができます。

簡単設定
moneo等のツールを使用してIO-Link通信を行い、IT機器から圧力センサをすぐ簡単に設定できます。