高分解能の光電距離センサ
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/614840143_fully-automated-modern-pcb-assembly-line.jpg?v=-2026841947)
対象ワークを高精度で検出
光電距離センサOMHは、mm未満の極小ワークを高い分解能で検出できるので、電子部品のピック&プレースや薄膜シートの検出などに高い信頼性を発揮します。繊細な部品の正確な配置や位置決めに対応します。
スピードモードとパワーモードを搭載
応答周波数1200 Hzのスピードモードでは、高速で移動するコンベアベルト上の微小部品を検出できます。また、分解能0.01mmのパワーモードでは、PCBアセンブリ等の難しいアプリケーションで精細な検出が可能です。これらの優れた機能によって、従来の一般的な距離センサでは難しかった課題を解決します。
さまざまな課題を解決
アナログ出力にも対応するコンパクトで丈夫なセンサにより、高い精度の検出がレトロフィット可能となり既存設備でも使用できます。また、IO-Linkにより簡単にパラメータを設定でき、完全自動化プロセスデータ活用、IIoT化・見える化を促進します。