小型M8高周波誘導式近接センサ

アプリケーション
IY/IZ高周波誘導式近接センサは、設置スペースが限られる工作機械・自動組立・電子部品製造等の現場でご使用いただけます。小さな吸着パッドやクランプのエンドポジションを検出し、ギアのスピードや回転動作を正確に監視できます。
長距離を安定検出
センサは、検出距離が長く柔軟な取付が可能です。信頼性が高く、機械的な公差による誤検知を防ぐことが可能です。このため、プロセスの信頼性が向上します。
取付
IYタイプは、M5ねじ式接続で取付が簡単です。IZタイプは、4mm径のスリーブを固定金具へスムーズに挿入して効率的に取り付けられます。
保護構造IP67で過酷な使用環境に最適
センサは、過酷な産業環境に特化した丈夫なボディで耐久性と信頼性を約束します。保護構造IP67の防水・防塵性を備え、埃・水分・振動の多い環境で優れたパフォーマンスを発揮し、さまざまな産業で安定したプロセスと効率化を実現します。