O2U5:2つのビジョンセンサ機能を一体化
多彩な検査機能
O2U5を使い、さまざまな2D形状検査ができます。物体の表面材質や輪郭の検査に加え、QRコード・バーコードの分析が同時にできます。
例えば、QRコードを使用して部品とオーダーを照合しながら同時に物体の輪郭と表面を分析して、取り付ける前に最終品質検査を行うことができます。
幅広い要望に合わせて簡単設定
ifmの無料ソフトウェアVision Assistantを使い、さまざまな検査を組み合わせて品質管理を簡単に実行できます。
O2U5は、通信インターフェースや露光等のパラメータ設定が可能です。また、各種アプリケーションに対応したウィザードにしたがって機能を素早く設定でき、セットアップをサポートします。デバイスの交換は、取り外し可能なメモリスティックを使用して、保存したパラメータを新しいデバイスにすぐに移行することができます。目的に合わせて照明とレンズを適切に組み合わせて、理想的なアプリケーションが導入できます。