You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. 建機・特装車用3Dレーダセンサ

建機・特装車用3Dレーダセンサ

高い信頼性で天候や環境条件に関係なく安定検出

降雨・埃・霧・汚れの影響を受けない検出で物体の移動方向と速度を測定:レーダセンサR2Dは、車両に後付けで衝突回避機能を追加することができます。ifmの車載3Dセンサとの組合せも可能:耐久性に優れ丈夫で、視界が悪い環境でもレーダセンサは常に確実に距離を検出します。

2つのタイプで多彩な設定メニュー

水平視野角度140°で、広範囲をカバーして検出・監視を行います。3D距離検出タイプは、複数の目標物のX・Y・Z座標情報を高密度の点群データで伝送します。3Dエリア監視タイプは、複数の目標物の位置・移動方向・速度の情報を一括送信します。

両タイプとも、検出領域を個別に設定することができます。警告ゾーンや早期警告の時間など、さまざまなフィルタ設定メニューを備え、R2Dの効果がさらに向上します。

レーダの検出領域は設定が可能。静止・移動する目標物を個別に表示します。