過酷な環境・気象条件に対応するレーダ距離センサ
距離センサ
距離センサは、直進性の高いレーダの電波を使って物体を検出します。高い技術により低反射の物体の検出も可能です。
センサから取得したデータは、Vision Assistantソフトウェア上に見やすく表示できます。例えば、距離のプロファイルは複数の物体を同時に表示して速度を比較し、出力することができます。
厳しい使用環境で安定した検出を実現
長距離検出が可能なレーダセンサは、各種動作モードを搭載し、衝撃・振動に強く過酷な使用環境下でも正確に物体を検出します。降雨や降雪、風圧・埃の影響を受けない: 高性能レーダセンサ技術により視界の悪い環境でも常に安定した検出が可能です。
アプリケーション
レーダ距離センサは幅広いアプリケーションに対応し、例えば、荷役作業を行うトラック等の車両や船舶のドックエリアへの接近を検出することができます。
また、コンベアライン上の搬送物の積載状態と速度の監視や、スプレー噴霧に強いため洗車機のアプリケーションも可能です。つまり、レーダセンサは距離と速度をオールラウンドに測定できます。