• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

耐薬品仕様の静電容量式近接センサ

スイッチポイントを簡単・確実に設定

新しい静電容量式近接センサは、優れた機能と特許を取得したifm独自のセンサ表示が特長です。本体のLEDバーを見ながら、アプリケーションに合わせて最適なスイッチポイントの調整ができます。スイッチポイントはLEDバーの中央部でオレンジ色に点灯し、緑色のLEDがバー表示内を左右に移動し検出強度を知らせます。付着物や検出体の変化がLEDバーで分かりやすく表示されるので、ポテンショメータまたはIO-Linkでスイッチポイントを簡単・正確に再調整できます。

優れた耐薬品性

耐薬品性に優れた丈夫なPP樹脂製ハウジングは、酸・アルカリ環境での使用に最適です。高い耐久性と信頼性を備え、半導体や太陽光パネルの製造、化学産業など厳しい産業環境で幅広くご使用いただけます。

製造ダウンタイムを防止

IO-Linkのプロセス値から取付状態や付着物の有無を把握でき、安全な製造とダウンタイム防止を両立してコスト削減とスムーズな稼働が実現します。

異常の兆候を早期に検出でき、故障と製造停止のリスクを最小限に抑えます。LEDの点灯状態を確認しながら、プロセス調整がしやすく、スイッチポイントの設定が簡単にできます。