機械制御用タッチセンサ Eternity
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2024/ifm-140633299_comtrol_panels.jpg?v=-586227952)
楽々操作で機械やプロセスを制御
力を入れなくても確実に状態が分かる: タッチセンサEternityは、指で軽く触れるだけで機械やプロセスを制御できます。汚れが付着しても誤動作せず、使用環境に合わせた感度調整も可能です。
長期にわたり安定検出、FDA認証で安心
水はねに強い保護構造IP69Kで、水分が多い環境にも対応できます。優れた防水性を備え、洗浄プロセス等の水濡れでも誤動作せず、正しくスイッチングします。食品産業に最適: 別売シール(E12840)を併用すると、KTEタッチセンサはFDA認証に適合できます。これにより、長期にわたる高い信頼性が確保されます。さらに、ifmの製品5年保証サービスにより安心してご使用いただけます。
スイッチを集約しネットワーク動作も可能
タッチセンサは、最大2点のセンサや機械式スイッチを接続してネットワーク動作を行うことも可能です。8ポートのIO-Linkマスタを使う場合、フィールドに分散した信号を一元化して24台のデバイスが接続できます。