産業・車載用高周波誘導式セーフティセンサ
丈夫で安全
セーフティセンサは、想定外の異常発生時に人と機械を安全に保護します。ifmのみが提供できるフルメタル高周波誘導式セーフティセンサは、過酷な使用条件下で最高の丈夫さと信頼性を発揮します。高い保護構造を備えたフルメタルボディが、長期間の防水性を保証します。また、衝撃・振動耐性に優れており、建機等の車載用途にも最適です。使用温度範囲は-40~85℃と広く、冬の凍結や夏の高温環境で車両の内外を問わず設置でき、安心してお使いいただけます。
アプリケーション
セーフティセンサは、一般的に設備の点検口やマンホール等の扉や蓋が完全に閉まるまでは機械が作動できないようにする、ドアの安全開閉に使われます。その他に、クレーン車や高所作業車の転倒を防止するアウトリガーの監視用途などがあります。