食品産業用高周波誘導式セーフティセンサ
丈夫で安全なフルメタル製
ifmが唯一のサプライヤーとして、過酷な使用条件下で最高の丈夫さと信頼性を発揮するフルメタル高周波誘導式セーフティセンサを提供します。高い保護構造を備えたフルメタルボディが、長期間の防水性を保証します。使用温度範囲が-25℃~100 °Cと広く、食品・飲料産業のアプリケーションに最適です。
アプリケーション
セーフティセンサは、設備の点検口・タンクのマンホール・サイロ等の扉や蓋が完全に閉まるまでは機械が作動できないようにするドアの安全開閉に一般的に使われ、人や機械の安全を守り事故を防止します。フルメタルボディのセンサは、頻繁に洗浄を行うバルブやバルブマニホールドがある場所で安心してお使いいただけます。その他に、高速開閉を行う冷蔵・冷凍室の防熱ドアの監視にも最適です。