IIoTプラットフォームmoneo: デジタル化を簡単に
プロセスデータを常に評価することは、持続可能なビジネス意思決定の成功の、最良の基盤です。重要な情報を作業現場から取得するには、センサをITインフラに確実に接続することが非常に重要です。
強力なIIoTプラットフォームであるmoneoは、2つの世界のギャップを効果的かつ効率的に繋ぐため、デジタル進化への参入を容易にします。
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/moneo/ifm-moneo-stage2240x717.jpg?v=-1841771014)
moneoのモジュール式コンセプトにより、さまざまな使いやすいアプリケーションを選択して相互にリンクできます。そのためmoneoは、センサのパラメータ設定から状態監視まで、将来に備えたIIoTソフトウェアのあらゆる機能を提供します。
しかし、各個別事例で、どのアプリケーションが必要でアクティブにすべきかを決めるのはお客様自身です。それは非常に簡単です。すなわち、moneoは必要なサイズを超えることなく、優秀です。それが「simply made for you」です。